製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

24.05.2018

高精度レーザーセンサ

卓越した物体検出

高精度レーザーセンサ

極めて小さな物体の細部を確実に検知することは、以前からの大きな課題です。Balluffの背景抑制機能付き拡散反射型光電センサのシリーズである、高精度レーザーセンサ BOS 21Mは、クラス最高の性能を発揮します。このセンサは、あらゆる物体検出のタスクで、卓越した精度を主な特長とし、さらに多くの便利な機能も兼ね備えています。

さまざまな検知/評価モードによって、複雑な物体でも確実に検知することができます。他のセンサでは性能の限界に達するような複雑なアプリケーションであっても、この高精度レーザーセンサは信頼性高く適応します。
このセンサは2 つのセンサモードから選択できます。
背景抑制モードでは、検知する物体に対してセンサをティーチングすることで、物体を高精度で検知できます。
背景評価モードでは背景をティーチングし、背景の前に現れた物体を検知します。つまり、このモードを用いれば、反射や光るパーツであっても確実に検知することができます。
この 2 つのセンサモードによって、常に確実で高精度な物体検出を得ることができます。また、扱うタスクごとに、IO-Linkを介して最も確実な検出メソッドへ簡単に切り替えることができます。大量の光が当たる光電センサにとって過酷な環境であっても、インテリジェントな周囲光抑制機能によって状況を改善できます。この機能により、センサは障害となる光や周囲光を確実に遮断し、誤動作や、それによって生じるシステムのダウンタイムを防止します。

特長

  • 困難な環境でも、極めて正確な物体検知
  • 背景抑制/背景評価機能のセンサモードを選択可能
  • センサ内でインテリジェントなデータのエッジ処理
  • スマートで効率的な自己診断機能

高精度レーザーセンサ

Downloads

  • Optical Laser Precision Sensor: BOS 21M

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?