26.10.2017
光電距離センサ
ターゲット表面の影響なし – 最大20mの確実な距離測定
例えば、高層自動倉庫などでの長距離測定で高い精度が要求される場合、光電距離センサ BOD 37M をご活用ください。BOD 37M は、Time-Of-Flight (TOF)の採用により、表面の影響を受けない安定した測定が可能です。前景/背景抑制機能は、全ての測定範囲で適応でき、ディスプレイと設定ボタンにより、直観的な操作が可能です。産業環境に適合する IP67 の堅牢でコンパクトなハウジングは、狭小スペースでも設置可能です。
特長
- 長距離でも高い精度
- 表面の影響を受けない安定した測定(Time-Of-Flightの動作原理)
- 前景/背景抑制機能(ウィンドウ機能)
- IP67 対応の堅牢でコンパクトな金属製ハウジング
- ディスプレイと設定ボタンで簡単かつ直観的に操作

アプリケーション
物流倉庫
包装、コンベア
フォークリフト
自動車産業(車両部品の位置決めなど)
鉄鋼(搬送トロリーの位置決めなど)
関連トピック
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range