製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

08.02.2019

マルチファンクション光電センサ

最も先進的な光電センサ

マルチファンクション光電センサ

情報の生成・伝送・処理、これらはIndustry 4.0 を実現するため必須条件です。新しいマルチファンクション光電センサ BOS 21M ADCAPのような、既存にあるセンサのインテリジェント化をすることにより、現場の有益な情報を取得できます。このセンサは、現場での動作状態を検知し、情報の収集と処理を行い、IO-Linkを介してスイッチング信号以上のデータを提供します。

拡散反射型、背景抑制機能付き拡散反射型、回帰反射型、透過型の4つの動作原理を備えたこのセンサは、あらゆるアプリケーションへ必ず適合します。ワークに応じて、IO-Link経由で機能を簡単に切り替えるだけで、常に最善で確実な検出方法で運用できます。

センサ内で検出信号を内部処理できれば、プログラミングの手間が省け、システムコントローラの負荷を軽減させることができます。このセンサのカウンタ機能による様々なカウントやリセットのモードを活用すれば、周期監視だけでなく、速度の検出や監視も可能です。

そして、このセンサで最も特徴的なものは、このサイズにして、投光側の光の強度と輝度を継続的に監視できることです。さらに、光の受光量と実際の稼働時間を含む診断情報から、傾向と不規則性を早期に認識することで、予知保全が可能です。

特長

このデバイスを特徴付ける3 つの先進的機機能(ADvanced CAPabilitiesADCAP

  • あらゆる光電センサの動作原理を切り替え可能
  • センサ内でのインテリジェントなデータエッジ処理(データの簡易内部処理)
  • スマートで効率的な診断

マルチファンクション光電センサ

Downloads

  • Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?