25.11.2024
新しいBOS R030Kシリーズ
バルーフのアンプ内蔵薄形光電センサ
バルーフの薄形光電センサは、限られたスペースから小さな部品を検出しなければならない、信頼性が重要視されるアプリケーションに最適です。FAからライフサイエンス、半導体産業まで、様々なタイプとデザインを揃えた圧倒的に省スペースで小型のこのセンサは、あらゆるアプリケーションを確実に解決すると同時に、設計の自由度も拡大させます。
新しいBOS R030Kシリーズは、小型のタイプも含めて従来のセンサでは適合しなかったアプリケーションへ効果的なソリューションです。BOS R30Kシリーズは、私たちの包括的で評価の高い製品群を拡大する重要なシリーズとなります。
限られたスペースに大きな可能性
バルーフの光学センサ製品群の中で最も薄いこのアンプ内蔵のセンサは、設置スペースが極めて限られた場所での位置決めや有無検出のアプリケーションに最適です。外部アンプを必要とせず、近距離用の背景抑制機能付き拡散反射型と中距離用の透過型の2つの動作原理を用意しています。合計24種類のバリエーションで、最高の柔軟性と使いやすさを提供します。
背景抑制機能付き拡散反射型
背景抑制機能付きのフラット形状、検出範囲:最大30 mm、ケーブルとコネクタ付きケーブル
透過型 - フラット形状
フラット形状、検出範囲:最大1 m、ケーブルとコネクタ付きケーブル
透過型 - スリム形状
スリム形状、検出範囲:最大1 m、ケーブルとコネクタ付きケーブル
質だけでなく量も
このセンサの特徴は、明確なサイズの優位性と常に発揮される高い精度だけではありません。大量の使用に採用できる魅力的なコストパフォーマンスも兼ね備えています。
一目でわかるメリット
製品
背景抑制機能付き拡散反射型
- シリーズ
- R030K
- 寸法
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- インタフェース
- PNP: 常時開(NO)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- 焦点位置:15 mm 時の標準フォーカス
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- 4 x 4 mm
- 検出距離
- 3...30 mm
- 接続
- ケーブル、2.00 m、PVC
- ハウジング材質
- PBT & ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
透過型
- シリーズ
- R030K
- インタフェース
- PNP 常時開(NO)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- Through-beam sensor (pair)
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- 336 x 336 mm
- 検出距離
- 0 ~ 1000 mm
- 接続
- ケーブル、2.00 m、PVC
- ハウジング材質
- PBT & ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family