画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
リング照明
接続
コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m
仕様
リング照明
寸法
Ø 116 x 20.5 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
750 mA, 1370 mA(Boost mode)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応