画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
デジタル表示器
機能
単軸カウンタ
入力、数
2
出力、数
2
デジタル出力
2× PNP
リニアスケール用電源
24 V、最大 500 mA
推奨代替品
BAE010L
デジタル表示器
BDD 750-4D02-000-402-2-A
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
48,100 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 機能 | 単軸カウンタ | 単軸カウンタ |
|---|---|---|
| 入力、数 | 2 | 4 |
| 出力、数 | 2 | 4 |
| デジタル出力 | 2× PNP | 4× PNP |
| リニアスケール用電源 | 24 V、最大 500 mA | 5 V/24 V、最大 250 mA |
| 周囲温度範囲 | 0...40 °C | -20...60 °C |
| 保護等級(ハウジング前面) | IP42 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| パネル開口寸法 | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| 電源電圧 Ub | - | 18 ~ 30 VDC |
| 最大入力周波数 | - | 1 MHz |
CADモデルのダウンロードのみ対応