製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE0069

BDD-AM 10-1-SSD

デジタル表示器

機能
表示モジュール
入力、数
2
出力、数
2
デジタル出力
2x リレー
リニアスケール用電源
5 V/24 V、最大 300 mA
推奨代替品
BAE010N デジタル表示器 BDD 750-1S01-000-203-2-A
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
表示モジュール
入力、数
2
出力、数
2
デジタル出力
2x リレー
リニアスケール用電源
5 V/24 V、最大 300 mA
周囲温度範囲
0...50 °C
保護等級(ハウジング前面)
IP64
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
パネル開口寸法
68 x 138 mm
分類
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?