製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE006A

BDD-AM 10-2-P

デジタル表示器

機能
表示モジュール
入力、数
2
インタフェース ポート 01
デジタル パルス
出力、数
2
リニアスケール用電源
5 V/24 V、最大 300 mA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
表示モジュール
入力、数
2
インタフェース ポート 01
デジタル パルス
出力、数
2
リニアスケール用電源
5 V/24 V、最大 300 mA
周囲温度範囲
0...50 °C
保護等級(ハウジング前面)
IP64
承認/ 適合
CE
WEEE
パネル開口寸法
68 x 138 mm
分類
ECLASS 10.1
27-33-01-90
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-01-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?