Classic 画像は類似製品 CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 拡大する BAE0070 BES 516-615-PS-1-PU-05 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード アナログ・スイッチング・デバイス 動作原理 信号変換器 特記事項 直接設置用 接続 ケーブル センサ接続部 M12x1×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 アナログ入力 アナログ電圧(0 ~ 10 V) 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード