画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
LF ハンドヘルド(125 kHz)
製品グループ
LF(125 kHz)
製品名
Standard
寸法
97 x 55 x 232 mm
アンテナタイプ
円形
ディスプレイ
LCD ディスプレイ 20 文字/ 4 行
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS L-812-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
定価
|
577,440 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | LF(125 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| 製品名 | Standard | - |
| 寸法 | 97 x 55 x 232 mm | - |
| アンテナタイプ | 円形 | - |
| ディスプレイ | LCD ディスプレイ 20 文字/ 4 行 |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| キーボード | 32×英数字キー(4×8) | - |
| 電源電圧 Ub | 2.4 V DC NiMH バッテリパック | 3.8 VDC バッテリパック |
| 周囲温度範囲 | 0...50 °C | - |
| 保護等級 | IP40 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| 動作原理 | - | ハンディプログラマ |
| オペレーティングシステム | - | Android™ 11 |
| プロセッサ | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| メインメモリ | - | 2 GB RAM |
| データメモリ | - | 16 GB Flash |
| バッテリータイプ | - | Lithium-ion accu |
| インタフェース01 | - | WLAN |
| インタフェース 02 | - | Bluetooth |
| 機能表示灯 | - | Progress indicator, LED |
| 保護等級 | - | IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応