画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
モバイル式 LF リード/ライトデバイス(70/455 kHz)
製品グループ
LF(70/455 kHz)
製品名
Read / write heads
寸法
27 x 27 x 72 mm
アンテナタイプ
ロッド
保管温度
-20...60 °C
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS C-853 | BIS C-830-4-011-A | |
|
44,470 JPY
定価
|
119,550 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | LF(70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| 製品名 | Read / write heads | - |
| 寸法 | 27 x 27 x 72 mm | - |
| アンテナタイプ | ロッド | - |
| 保管温度 | -20...60 °C | - |
| 周囲温度範囲 | 0...60 °C | - |
| 保護等級 | IP67 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| 動作原理 | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| サポートされる RFID 技術 | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| 作動周波数 | - | 70/455 kHz |
| インタフェース01 | - | USB 2.0 |
| インタフェース 02 | - | RS485 |
| 接続 | - | コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン |
| 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数 | - | 1 |
| 電源電圧 Ub | - | 5 V DC LPS クラス 2 |
| 保護等級 | - | IP40, 取付け済み |
CADモデルのダウンロードのみ対応