画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
暗視野照明
接続
コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m
仕様
暗視野照明
寸法
130 x 9.5 x 155 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
作動モード
Normal(連続運転)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応