製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE00AR

BAE LX-VS-LW085

ライン照明

接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m
仕様
ライン照明
寸法
13 x 113.5 x 18 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
200 mA, 375 mA (Boost mode)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m
仕様
ライン照明
寸法
13 x 113.5 x 18 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
200 mA, 375 mA (Boost mode)
作動モード
ノーマル
ブースト
デジタル入力
トリガ
材質
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス
発光面
80 x 10 mm
照明タイプ
LED 白色光
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
保護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?