画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ライン照明
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m
仕様
ライン照明
寸法
13 x 197.5 x 18 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
300 mA, 500 mA (Boost mode)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応