画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
30 Hz
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応