製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAE00FY

BAE PS-XA-1W-24-080-606

高機能電源ユニットHeartbeat®

寸法
116 x 70 x 150 mm
仕様
IP67
固定具
フランジ設置
ハウジング材質
アルミニウム
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
116 x 70 x 150 mm
仕様
IP67
固定具
フランジ設置
ハウジング材質
アルミニウム
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット
入力電圧
100 ~ 240 V AC、単相
定格出力電圧 DC
24 V
定格出力電流
8 A
最大出力
192 W
最大出力電流
12 A 最大 4 秒間
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cURus
WEEE
周囲温度範囲
-25...70 °C
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?