画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
同軸照明
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
仕様
同軸照明
寸法
106 x 57 x 67 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
250 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応