製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE00JJ

BIS Z-GW-001-IND

HF 通信モジュール(13.56 MHz)

寸法
107 x 33 x 109 mm
インタフェース
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
搭載インタフェース
Subnet 16(RS485)
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト
周囲温度範囲
-20...50 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
107 x 33 x 109 mm
インタフェース
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
搭載インタフェース
Subnet 16(RS485)
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP30
承認/ 適合
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?