画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF 通信モジュール(13.56 MHz)
寸法
107 x 33 x 104 mm
インタフェース
Profibus DP Slave;USB 2.0 電気絶縁済み
搭載インタフェース
Subnet 16(RS485)
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト
周囲温度範囲
-20...50 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応