画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF 通信モジュール(13.56 MHz)
寸法
216 x 32 x 89 mm
インタフェース
Ethernet TCP/IP
搭載インタフェース
Subnet 16(RS485)
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
周囲温度範囲
-20...50 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応