画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シグナルコンバータ
機能
センサアンプ 上限値 400 mA
オン/オフディレイタイマ
オン/オフディレイタイマ
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
デジタル入力
PNP
接続
コネクタ、 M12×1
センサ接続部
M12×1 ソケット、4 ピン
推奨代替品
BAE0131
シグナルコンバータ
BAE SC-XA-T03-01
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T01-SA3 | BAE SC-XA-T03-01 | |
|
-
定価
|
13,550 JPY
定価
|
|
| 機能 |
センサアンプ 上限値 400 mA オン/オフディレイタイマ |
オン/オフディレイタイマ Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| デジタル入力 | PNP | PNP |
| 接続 | コネクタ、 M12×1 | コネクタ、 M12×1 |
| センサ接続部 | M12×1 ソケット、4 ピン | M12×1 ソケット、4 ピン |
| ハウジング材質 | PBT PA | PBT PA |
| 寸法 | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| 周囲温度範囲 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応