画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ラインレーザ
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
レーザーモジュール
寸法
Ø 20 x 128 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
110 mA
推奨代替品
BAE0104
ラインレーザ
BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-L1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 | |
|
-
定価
|
175,760 JPY
定価
|
|
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
|---|---|---|
| 仕様 | レーザーモジュール | レーザーモジュール |
| 寸法 | Ø 20 x 128 mm | Ø 20 x 116 mm |
| 定格動作電圧 Ue DC | 24 V | 24 V |
| 最大消費電流 | 110 mA | 400 mA |
| デジタル入力 | トリガ | トリガ |
| 材質 |
真鍮 ニッケルめっき ガラス |
ステンレス ガラス ニッケルメッキ真鍮ナット |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| 波長 | 640 nm | 640 nm |
| 周囲温度範囲 | -10...50 °C | -10...50 °C |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応