画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
静電容量センサヘッド用補助アンプ
寸法
10.5 x 45 x 75.5 mm
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能
スイッチング周波数
100 Hz
ハウジング材質
PBT
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-025-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | |
|
17,880 JPY
定価
|
23,340 JPY
定価
|
24,640 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | コネクタ付きケーブル、 M12×1、 0.30 m、 PUR |
| スイッチング出力 | PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 | PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 | PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| ハウジング材質 | PBT | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 |
| アナログ出力 | - | アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA | アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA |
| 計時機能 | - | オン/ オフディレイ設定可能 | オン/ オフディレイ設定可能 |
CADモデルのダウンロードのみ対応