画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
静電容量センサヘッド用補助アンプ
寸法
10.5 x 45 x 75.5 mm
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR
スイッチング出力
PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能
スイッチング周波数
50 Hz
インタフェース
IO-Link 1.1
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応