製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE00MA

BAE PS-XA-1W-05-160-054

コンパクトな電源ユニット

寸法
54 x 38 x 92 mm
仕様
ケース付き
固定具
フランジ設置
ハウジング材質
金属
接続の種類
クランプ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
54 x 38 x 92 mm
仕様
ケース付き
固定具
フランジ設置
ハウジング材質
金属
接続の種類
クランプ
接続部構造
0.2 mm² ~ 2 mm²
入力電圧
100 ~ 240 V AC、単相
定格出力電圧 DC
5 V
定格出力電流
16 A
最大出力
80 W
保護等級
IP20
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
周囲温度範囲
-40...71 °C
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?