製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。
キャンセル

BAE00N2

BAE LX-XO-PL018-L7-S4

ラインレーザ

接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
レーザーモジュール
寸法
Ø 20 x 138 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
170 mA
推奨代替品
BAE0107 ラインレーザ BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
レーザーモジュール
寸法
Ø 20 x 138 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
170 mA
デジタル入力
トリガ
材質
真鍮 金メッキ ガラス
照明タイプ
青色レーザ光
波長
450 nm
周囲温度範囲
-10...50 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?