画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Micromote - 光センサーヘッド用アンプ
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
ディスプレイ
LED 緑:電源電圧
信号強度 - セグメント表示
信号強度 - セグメント表示
設定オプション
感度(Sn)
ティーチング Sn
ティーチングモード Aut/Pot
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
ティーチング Sn
ティーチングモード Aut/Pot
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-IC-DV02 | BAE SA-OH-062-IC-DP02 | |
|
58,630 JPY
定価
|
54,490 JPY
定価
|
|
| シリーズ | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| インタフェース | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流: 4 ~ 20 mA |
| ディスプレイ |
LED 緑:電源電圧 信号強度 - セグメント表示 |
OLED ディスプレイ 電源電圧 - LED 緑 信号 - LED 黄 アラーム機能 - LED 赤 Sync - LED orange |
| 設定オプション |
感度(Sn) ティーチング Sn ティーチングモード Aut/Pot 7セグディスプレイの表示方向 7セグディスプレイ ON/OFF ボタンロックオン/ オフ 工場出荷時設定(リセット) |
自動同期 OLED ディスプレイのコントラスト 外部ティーチング機能 工場出荷時設定(リセット) ティーチング 静的/動的/手動 同期 ON/ OFF OLED ディスプレイの表示方向 ゲイン |
| 操作ボタン | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch キー |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、 2 m、 PUR |
| ハウジング材質 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| その他特徴 | - | Synchronization |
CADモデルのダウンロードのみ対応