製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE00N7

BAE SA-OH-040-PP-S75G

Micromote - 光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
PNP 動的、常時開/常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
出力機能 - LED 黄
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 緑、点滅
信号強度 - セグメント表示
設定オプション
感度(Sn)
ライトオン / ダークオン
ティーチング Sn
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
ヒステリシス(4 段階)
積分時間 4~128 ms
遅延時間
ティーチングモード Aut/Hys/Int/Pot
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
PNP 動的、常時開/常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
出力機能 - LED 黄
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 緑、点滅
信号強度 - セグメント表示
設定オプション
感度(Sn)
ライトオン / ダークオン
ティーチング Sn
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
ヒステリシス(4 段階)
積分時間 4~128 ms
遅延時間
ティーチングモード Aut/Hys/Int/Pot
操作ボタン
Slide switch 4 positions or 3 positions
その他特徴
スイッチングしきい値の自動補正機能を持ち、輝度損失が 50%に達するまで汚損の影響を補償するスイッチング出力。
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS PC
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?