画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Micromote - 光センサーヘッド用アンプ
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
出力機能 - LED 黄
安定 - LED 緑
安定 - LED 緑
設定オプション
感度(Sn)
ライトオン / ダークオン
時間機能 オン/ オフ
分解能 ノーマル/ ハイ
ON / OFF ディレイ
ライトオン / ダークオン
時間機能 オン/ オフ
分解能 ノーマル/ ハイ
ON / OFF ディレイ
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
39,670 JPY
定価
|
33,170 JPY
定価
|
|
| シリーズ | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| インタフェース | PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| ディスプレイ |
出力機能 - LED 黄 安定 - LED 緑 |
LED 緑:電源電圧 エラー - LED 赤 出力機能 - LED 黄 |
| 設定オプション |
感度(Sn) ライトオン / ダークオン 時間機能 オン/ オフ 分解能 ノーマル/ ハイ ON / OFF ディレイ |
ティーチング Sn ライトオン / ダークオン ON / OFF ディレイ |
| 操作ボタン | 3 ポジションスライドスイッチ |
3 ポジションスライドスイッチ 2×2 ポジションスライドスイッチ 2×ボタン |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| その他特徴 | - |
External teach Signal Delay |
CADモデルのダウンロードのみ対応