画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Micromote - 光センサーヘッド用アンプ
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 36 x 61 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
出力機能 - LED 黄
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 緑、点滅
信号強度 - セグメント表示
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 緑、点滅
信号強度 - セグメント表示
設定オプション
感度(Sn)
ライトオン / ダークオン
ティーチング Sn
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
アラーム発報しきい値
ティーチングモード Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
ヒステリシス(4 段階)
積分時間 4~128 ms
上限 / 下限のしきい値
遅延時間
ライトオン / ダークオン
ティーチング Sn
7セグディスプレイの表示方向
7セグディスプレイ ON/OFF
ボタンロックオン/ オフ
工場出荷時設定(リセット)
アラーム発報しきい値
ティーチングモード Aut/Fine/1-Pt/2-Pt
ヒステリシス(4 段階)
積分時間 4~128 ms
上限 / 下限のしきい値
遅延時間
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
55,390 JPY
定価
|
54,490 JPY
定価
|
|
| シリーズ | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| ディスプレイ |
出力機能 - LED 黄 LED 緑:電源電圧 エラー - LED 緑、点滅 信号強度 - セグメント表示 |
OLED ディスプレイ 電源電圧 - LED 緑 出力 1 有効 - LED 黄 出力 2 有効- LED 黄 アラーム機能 - LED 赤 Sync - LED orange |
| 設定オプション |
感度(Sn) ライトオン / ダークオン ティーチング Sn 7セグディスプレイの表示方向 7セグディスプレイ ON/OFF ボタンロックオン/ オフ 工場出荷時設定(リセット) アラーム発報しきい値 ティーチングモード Aut/Fine/1-Pt/2-Pt ヒステリシス(4 段階) 積分時間 4~128 ms 上限 / 下限のしきい値 遅延時間 |
自動同期 OLED ディスプレイのコントラスト カウンターモード 遅延時間 ダイナミックモード 外部ティーチング機能 工場出荷時設定(リセット) IO-Link ライトオン / ダークオン ON / OFF ディレイ SIO モード/ IO-Link モード ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能 ティーチング 静的/動的/手動 ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック 同期 ON/ OFF 感度(スイッチングポイント) OLED ディスプレイの表示方向 ゲイン ヒステリシス |
| 操作ボタン | Slide switch 4 positions or 3 positions |
I/O-Link 経由パラメータ設定 キー |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS PC |
PC PA 12 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| その他特徴 | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
CADモデルのダウンロードのみ対応