画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ライン照明
接続
コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m
仕様
ライン照明
寸法
13 x 18 x 200 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
290 mA, 710 mA(Boost mode)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応