- 接続
- コネクタ、M12×1-オス
- 仕様
- 機械用照明
- 寸法
- Ø 20 x 610 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化
PMMA - 発光面
- 530 x 14 mm
- 照射角度
- 120 °
- 照明タイプ
- LED 白色光
- 光度
- 1256 lm
- 色温度
- 4000 K
- 周囲温度範囲
- -25...60 °C
- 承認/ 適合
-
CE
EAC
cULus
WEEE - 保護等級
- IP69K
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 8.1
- 27-11-90-10
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45