画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
機械照明
接続
コネクタ、M12×1-オス
仕様
機械用照明
寸法
Ø 20 x 1096 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
材質
アルミニウム 陽極酸化
PMMA
PMMA
推奨代替品
BAE012F
機械照明
BAE LX-XA-BW0332B-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW1016-S4 | BAE LX-XA-BW0332B-S4 | |
|
96,900 JPY
定価
|
42,520 JPY
定価
|
|
|
EPREL製品データシート |
||
| 接続 | コネクタ、M12×1-オス | コネクタ、M12×1-オス |
|---|---|---|
| 仕様 | 機械用照明 | 機械用照明 |
| 寸法 | Ø 20 x 1096 mm | Ø 20 x 412 mm |
| 定格動作電圧 Ue DC | 24 V | 24 V |
| 材質 |
アルミニウム 陽極酸化 PMMA |
アルミニウム 陽極酸化、自然色 Acryl glass |
| 発光面 | 1016 x 14 mm | 332 x 16 mm |
| 照射角度 | 120 ° | 120 ° |
| 照明タイプ | LED 白色光 | LED 拡散白色光 |
| 光度 | 2268 lm | 770 lm |
| 色温度 | 4000 K | 4000 K |
| 周囲温度範囲 | -25...60 °C | -20...40 °C |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| 保護等級 | IP69K | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応