画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
静電容量センサヘッド用補助アンプ
寸法
10.5 x 45 x 75.5 mm
接続
コネクタ付きケーブル、M8x1×1、0.1 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
ハウジング材質
PBT
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応