画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 : +24V
ピン 2 :不使用
ピン 3 :0V、DC
ピン 4 :不使用
ピン 2 :不使用
ピン 3 :0V、DC
ピン 4 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
機械照明
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
機械用照明
寸法
Ø 45 x 800 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
材質
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
ホウケイ酸ガラス
効率クラス
EPREL product data sheet
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応