製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4

機械照明

接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
機械用照明
寸法
Ø 45 x 1200 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
材質
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
効率クラス
Efficiency class E

EPREL product data sheet

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
機械用照明
寸法
Ø 45 x 1200 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
材質
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
発光面
1160 x 42 mm
照射角度
120 °
照明タイプ
LED 拡散白色光
光度
4400 lm
色温度
5000 K
周囲温度範囲
-20...40 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?