製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE0100

BIS U-890-2-020-X-005

モバイル式 UHF リード/ライトデバイス(860/930 MHz)

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
製品名
WLAN + 2D
無線承認
ヨーロッパ (CE)
寸法
91 x 196 x 135 mm
アンテナタイプ
クロスダイポールアンテナ
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
製品名
WLAN + 2D
無線承認
ヨーロッパ (CE)
寸法
91 x 196 x 135 mm
アンテナタイプ
クロスダイポールアンテナ
ディスプレイ
4.3" タッチスクリーンディスプレイ(カラー):800x480 VGA 分解能 262000 色
キーボード
5× ボタン
保管温度
-20...60 °C
周囲温度範囲
-20...55 °C
保護等級
IP54
承認/ 適合
CE
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?