画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ラインレーザ
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
仕様
レーザーモジュール
寸法
Ø 20 x 116 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
400 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応