製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE010T

BIS M-881-2-010-X

モバイル式 HF リード/ライトデバイス(13.56 MHz)

製品グループ
HF(13.56 MHz)
製品名
WLAN
寸法
100 x 30 x 68 mm
アンテナタイプ
ロッド
保管温度
-40...60 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
HF(13.56 MHz)
製品名
WLAN
寸法
100 x 30 x 68 mm
アンテナタイプ
ロッド
保管温度
-40...60 °C
周囲温度範囲
-10...50 °C
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
WEEE
EAC
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?