製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BAE010Z

BAE SA-XE-053-XR-SA39

センサアンプ

電源電圧 Ub
207 ~ 253 VAC
スイッチング出力
リレー、常時開/常時閉(NO/NC)切換え接点
周囲温度範囲
-20...60 °C
保護等級
IP20
承認/ 適合
cCSAus
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
電源電圧 Ub
207 ~ 253 VAC
スイッチング出力
リレー、常時開/常時閉(NO/NC)切換え接点
周囲温度範囲
-20...60 °C
保護等級
IP20
承認/ 適合
cCSAus
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001485
ETIM 5.0
EC001485
ETIM 6.0
EC001485
ETIM 7.0
EC001485
ETIM 8.0
EC001485
ETIM 9.0
EC001485
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?