画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
制御盤内用パワーサプライ
寸法
50 x 121 x 117.3 mm
仕様
DINレール
固定具
DINレール設置
ハウジング材質
金属
接続
クランプ、0.25 mm² ~ 4 mm²;0.5 mm² ~ 10 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応