製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAE011C

BAE SA-OH-060-YI-S75G

光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
10 x 32.5 x 77.3 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
通信 - LED 緑、点滅
出力 1 有効 - LED 黄
設定オプション
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
感度(スイッチングポイント)
ゲイン
ヒステリシス
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
SA-OH
寸法
10 x 32.5 x 77.3 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
通信 - LED 緑、点滅
出力 1 有効 - LED 黄
設定オプション
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
感度(スイッチングポイント)
ゲイン
ヒステリシス
その他特徴
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
操作ボタン
I/O-Link 経由パラメータ設定
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA
PA 6
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?