画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
光センサーヘッド用アンプ
シリーズ
SA-OH
寸法
15 x 40.1 x 77.3 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
OLED ディスプレイ
電源電圧 - LED 緑
出力 1 有効 - LED 黄
出力 2 有効- LED 黄
アラーム機能 - LED 赤
Sync - LED orange
電源電圧 - LED 緑
出力 1 有効 - LED 黄
出力 2 有効- LED 黄
アラーム機能 - LED 赤
Sync - LED orange
設定オプション
自動同期
OLED ディスプレイのコントラスト
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
同期 ON/ OFF
感度(スイッチングポイント)
OLED ディスプレイの表示方向
ゲイン
ヒステリシス
OLED ディスプレイのコントラスト
カウンターモード
遅延時間
ダイナミックモード
外部ティーチング機能
工場出荷時設定(リセット)
IO-Link
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
SIO モード/ IO-Link モード
ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能
ティーチング 静的/動的/手動
ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック
同期 ON/ OFF
感度(スイッチングポイント)
OLED ディスプレイの表示方向
ゲイン
ヒステリシス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-059-YI-DP02 | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
54,490 JPY
定価
|
54,490 JPY
定価
|
|
| シリーズ | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| インタフェース |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| ディスプレイ |
OLED ディスプレイ 電源電圧 - LED 緑 出力 1 有効 - LED 黄 出力 2 有効- LED 黄 アラーム機能 - LED 赤 Sync - LED orange |
OLED ディスプレイ 電源電圧 - LED 緑 出力 1 有効 - LED 黄 出力 2 有効- LED 黄 アラーム機能 - LED 赤 Sync - LED orange |
| 設定オプション |
自動同期 OLED ディスプレイのコントラスト カウンターモード 遅延時間 ダイナミックモード 外部ティーチング機能 工場出荷時設定(リセット) IO-Link ライトオン / ダークオン ON / OFF ディレイ SIO モード/ IO-Link モード ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能 ティーチング 静的/動的/手動 ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック 同期 ON/ OFF 感度(スイッチングポイント) OLED ディスプレイの表示方向 ゲイン ヒステリシス |
自動同期 OLED ディスプレイのコントラスト カウンターモード 遅延時間 ダイナミックモード 外部ティーチング機能 工場出荷時設定(リセット) IO-Link ライトオン / ダークオン ON / OFF ディレイ SIO モード/ IO-Link モード ウィンドウ機能/ 標準スイッチ機能 ティーチング 静的/動的/手動 ティーチング 1 点 / 2 点 / ダイナミック 同期 ON/ OFF 感度(スイッチングポイント) OLED ディスプレイの表示方向 ゲイン ヒステリシス |
| その他特徴 |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| 操作ボタン |
I/O-Link 経由パラメータ設定 キー |
I/O-Link 経由パラメータ設定 キー |
| 接続 | ケーブル、 2 m、 PUR | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応