製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BAE0120

BAE SA-OH-062-IC-S75G

光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
12 x 40.1 x 80.5 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
ディスプレイ
OLED ディスプレイ
電源電圧 - LED 緑
信号 - LED 黄
アラーム機能 - LED 赤
Sync - LED orange
設定オプション
自動同期
OLED ディスプレイのコントラスト
工場出荷時設定(リセット)
ティーチング 静的/動的/手動
同期 ON/ OFF
OLED ディスプレイの表示方向
ゲイン
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
SA-OH
寸法
12 x 40.1 x 80.5 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
ディスプレイ
OLED ディスプレイ
電源電圧 - LED 緑
信号 - LED 黄
アラーム機能 - LED 赤
Sync - LED orange
設定オプション
自動同期
OLED ディスプレイのコントラスト
工場出荷時設定(リセット)
ティーチング 静的/動的/手動
同期 ON/ OFF
OLED ディスプレイの表示方向
ゲイン
操作ボタン
Jog switch
キー
その他特徴
Synchronization
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC
PA 12
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?