製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAE0124

BAE SA-OH-063-PP-DP02

光センサーヘッド用アンプ

シリーズ
SA-OH
寸法
13.5 x 32.9 x 67 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 赤
出力機能 - LED 黄
設定オプション
ティーチング Sn
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
SA-OH
寸法
13.5 x 32.9 x 67 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
ディスプレイ
LED 緑:電源電圧
エラー - LED 赤
出力機能 - LED 黄
設定オプション
ティーチング Sn
ライトオン / ダークオン
ON / OFF ディレイ
その他特徴
External teach
Signal Delay
操作ボタン
3 ポジションスライドスイッチ
2×2 ポジションスライドスイッチ
2×ボタン
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
PC
PA 12
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?