画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link対応フィールドパワーサプライ
最大出力
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
定格出力電流
25 A
入力電圧
323...552 V AC
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 4-ピン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応