画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
シグナルコンバータ
機能
周波数モニタ 上限値 1 kHz
Switching amplifier up to 150 mA
Switching amplifier up to 150 mA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
デジタル入力
PNP
接続
コネクタ、 M12×1
センサ接続部
M12×1 ソケット、4 ピン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応