製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BAE012Z

BAE SC-XA-F07

シグナルコンバータ

機能
出力コンバータ(PNP/ NPN)
信号コンバータ(NO/ NC)
Switching amplifier up to 150 mA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
デジタル入力
NPN
接続
コネクタ、 M12×1
センサ接続部
M12×1 ソケット、4 ピン
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
出力コンバータ(PNP/ NPN)
信号コンバータ(NO/ NC)
Switching amplifier up to 150 mA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
デジタル入力
NPN
接続
コネクタ、 M12×1
センサ接続部
M12×1 ソケット、4 ピン
ハウジング材質
PBT PA
寸法
Ø 20 x 60 mm
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?