画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
近接スイッチ用固定ストッパーなしクランプ
使用
Ø6.5 mm のセンサ用
材質
真鍮 ニッケルめっき
寸法
8 x 11 mm
固定具
ネジ、端子
周囲温度範囲
-25...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応