画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
柔軟な固定治具システム
動作原理
マウントシステム
使用
Ø18 mm のセンサ用
M18センサ用
Ø12 mm ロッドの支持用
10×10 mm ロッドの支持用
M18センサ用
Ø12 mm ロッドの支持用
10×10 mm ロッドの支持用
材質
POM
寸法
60 x 30 x 30 mm
固定具
クランプ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応